GEMÜ 549 eSyDrive

電動アングルシートバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明

2/2-way アングルシートバルブ GEMÜ 549 eSyDrive には中空シャフトアクチュエーターが備えられており,電気式です。中空シャフトアクチュエーター eSyDrive は,オン / オフ仕様またはポジショナーやプロセスコントローラー付き仕様として使用することができます。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。開閉を目視確認できる電動式ポジションインジケーターが標準装備されます

  • CIP/SIP 可能
  • リニア特性およびイコールパーセント特性の制御特性曲線を実現可能
  • 開 / 閉機能,ポジショナーとプロセスコントローラー
  • 動作のパワーおよび速度を調整可能
  • 動作速度最大 6 mm/s
  • 包括的な診断機能
  • Web インターフェイス eSy-Web または ModbusTCP を介して操作できます
  • 電気信号入力を介した現場またはリモートでのエンドポジションプログラミング★
  • 各種機能を統合(例えばフィードバック,ストロークリミッターなど)
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:-10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 10 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:1.4404 | PTFE | PTFE,強化
  • 電源電圧:24 V DC
  • 動作速度:最大 6 mm/s
  • 保護等級:IP 65, IP 61
  • 適合性:EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | 酸素

製品動画

Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive

03:15 min
562 閲覧数
オンライン開始時 14.12.2021

製品に関するニュース

06.02.2019

酸素アプリケーションにおける安全性