"2/2-way アングルシートバルブ GEMÜ 550 には,メンテナンスをあまり必要としない構造のステンレス製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いバルブスピンドルの密閉性が実現します。グランドパッキンのワイパーリングが,さらにシールを汚れや損傷から保護します。
- 気体/液体の遮断および制御に最適
- 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
- 幅広い種類のアタッチメントやアクセサリーと組合せ可能
- 非鉄金属フリー
- オプションで EC 指令 No. 1935/2004 に規定された食品が直接触れる用途にも対応
- アクチュエーターサイズ 0 の特にコンパクトなデザイン
- 流体温度:-10 ~ 180 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 25 MPa
- 呼び径:DN 6 ~ 80
- ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
- シートシール材質:PTFE | PTFE,強化
- 適合性:ATEX | CRN | DVGW(独ガス水道事業連合会規約)ガス | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | Functional safety | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素