GEMÜ 553

モジュール式ディストリビューションバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

モジュールコネクションバルブ GEMÜ 553 は,各種のグローブバルブモジュールから成ります。これに手動,空気操作式,あるいは電動アクチュエーターを取り付けることが可能です。バルブシートは PTFE 製シールで密封されます。バルブスピンドルは自動調整式のグランドパッキンでシールされるため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスする必要がなく,高いシール性を維持します。グランドパッキン上部に組み込まれたワイパーリングが,スピンドルを汚れや損傷から保護します。各モジュールはボルトで簡単に接続できます。

  • コンパクトなモジュール設計
  • モジュール全体をアッセンブリーで交換できるため,バルブ単品交換と比較してシステムのメンテナンス時間が短縮されます
  • 最大 10 個の単品モジュールを個別に組み合わせることができます
  • 事前設定された注文が可能
  • ユニオンナットによる固定のためアクチュエーターの迅速な交換や向きの調節が可能
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 15 ~ 20
  • ボディ形状:ブロックバルブボディ
  • 接続方法:ねじ
  • 接続規格:DIN | ISO | NPT
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質:PTFE
  • 適合性:EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA

適合するアクセサリー

製品動画

Distribute, mix and collect: GEMÜ 553

01:22 min
780 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015