GEMÜ 554

空気操作式アングルシートバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way アングルシートバルブ GEMÜ 554 にはプラスチック製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。バルブスピンドルはサイズと仕様に応じて,自動調整式のグランドパッキンまたはコンパクトなシールカートリッジでシールされます。ワイパーリングまたはシールカートリッジのワイパーコンターが,さらにバルブスピンドルを汚れや損傷から保護します。そのため,長時間稼働させた後でもほとんどメンテナンスせずに,信頼性の高いスピンドルシールが実現します。"

  • シャットオフバルブまたはコントロールバルブとしてお求めいただけます
  • プラスチック製ケーシングのおかげでアクチュエーター重量が少ない
  • ユニオンナットによる固定のためアクチュエーターの迅速な交換や向きの調節が可能
  • 標準アクチュエーターは,オプションで 550 または 514 に交換できます
  • 標準仕様は 20mbar/abs. までの真空に対応
  • アクチュエーターサイズ 0 の特にコンパクトなデザイン
  • 流体温度:-10 ~ 180 °C
  • 周囲温度:~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 25 MPa
  • 呼び径:DN 6 ~ 80
  • ボディ形状:2/2-way ボディ | アングルボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
  • 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | CC499K,青銅材料
  • シートシール材質:NBR | PFA | PTFE | PTFE,強化
  • 適合性:ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 機能安全性 | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
118 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023
その他の動画
Production line for eye ointment

製品用途

眼軟膏生産ライン

眼軟膏を製造する際は,複数の成分を最適に混合するとともに,無菌状態を保つことに注意する必要があります。そのためにここでは,直列に接続し,回転数制御式撹拌装置を取り付けた 2 個の混合タンクからなる真空プロセス設備を使用しています。全自動で流入する成分が,一定圧下でやさしく混合され,エマルジョン化されます。撹拌中に境界層が形成されるのを防ぎ,かつ濃度のばらつきを完全になくすため,プレミキサーの露出部位から混合物を取り出し,複雑な配管システムを経由して最終ミキサーに移しています。

製品に関するニュース

16.03.2020

USP クラス VI 認証取得の GEMÜ グローブバルブ

製品に関するニュース

06.02.2019

酸素アプリケーションにおける安全性