GEMÜ 555

空気操作式アングルシートバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way アングルシートバルブ GEMÜ 555 にはステンレス製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。本バルブは特にピュアスチームの遮断に適しています。バルブシートのシールは PTFE 製です。バルブスピンドルはステンレス製ベローズでシールされます。コンタミネーションを回避するめバルブプラグとバルブスピンドルは溶接されています。"

  • 非鉄金属フリー
  • コンタミネーションを回避するめの溶接バルブプラグ/バルブスピンドルソリューション
  • メンテナンスをあまり必要としない,ねじ込み部のない固定シートプラグ
  • 高い使用温度に対応したスピンドルシールとしてのステンレス製ベローズ
  • 流体と接触しているすべてのコンポーネントのバッチ追跡可能
  • 流体温度: -10 ~ 185 °C
  • 周囲温度*: -10 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力*: 0 ~ 10 MPa
  • 呼び径*: DN 8 ~ 80
  • ボディ形状: 2/2-way ボディ
  • 接続方法: フェルール | 突き合せ溶接
  • 接続規格: ASME | DIN | EN | ISO
  • ボディ材質: 1.4435(316L),ブロック材 | 1.4435,インベストメント鋳造材料
  • シートシール材質: PTFE
  • 適合性: ATEX | CRN | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EU 指令 No.10/2011 | FDA | USP | 酸素

適合するアクセサリー

製品動画

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 閲覧数
オンライン開始時 20.12.2023