GEMÜ 565

空気操作式コントロールバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way グローブコントロールバルブ GEMÜ 565 にはステンレス製ピストンアクチュエーターが備えられており,空気操作式です。すべてのアクチュエーター部品はステンレス製です(シールエレメントを除く)。「ノーマルクローズ」(NC)の作動タイプがあります。バルブボディ材質として,ステンレス以外にも各種のプラスチックを選択できます。"

  • 不活性,腐食性の液体および気体に最適
  • 流体とアクチュエーターを密閉隔離
  • 流体温度:-20 ~ 80 °C
  • 周囲温度:-15 ~ 55 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 3 ~ 15
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | ユニオン
  • 接続規格:DIN
  • ボディ材質:PVC-U | PVDF
  • シートシール材質:EPDM | FKM
  • 適合性:EAC

適合するアクセサリー

製品動画

How globe valves work

00:37 min
2759 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015