GEMÜ 566

手動,空気操作式または電動コントロールバルブ

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"2/2-way-グローブコントロールバルブ GEMÜ 566 はバルブボディ側に流量制御機構が組み込まれています。空気操作バージョンに加えて,手動および電動バージョンが用意されています。バルブ GEMÜ 566 は少量制御用に特別に開発されたものであり,63l/h ~ 2500 l/h の流量に対応します。"

  • 63l/h ~ 2500l/h の液体が制御可能
  • リニアまたはイコールパーセント特性に対応
  • 流体温度:~ 90 °C
  • 周囲温度:-15 ~ 60 °C
  • 使用流体圧力:~ 6 MPa
  • 呼び径:DN 8 ~ 20
  • ボディ形状:2/2-way ボディ
  • 接続方法:ねじ | フェルール
  • 接続規格:
  • ボディ材質:ASTM A351 CF3M
  • シートシール材質:EPDM | FKM
  • 適合性:EAC | FDA
  • 電源電圧:
  • 動作速度:最大 3 mm/s
  • 保護等級:

適合するアクセサリー

製品動画

New control valve for small volumes: GEMÜ 566

01:59 min
1247 閲覧数
オンライン開始時 16.09.2015