GEMÜ SC

空気操作式クウォーターターンアクチュエーター

  • 説明
  • 特徴
  • 詳細技術説明
  • Accessories

"GEMÜ DR は,空気操作式の単動型クウォーターターンアクチュエーターです。ダブルピストン原理に基づいて作動し,バタフライバルブやボールバルブに適しています。"

  • ATEX 防爆仕様をオプションで用意
  • 実績のあるアクチュエーター設計
  • エンドポジションの調整が簡単
  • フレキシブルに使用可能
  • ストロークリミッターを用意(オプション)
  • 堅牢な設計
  • EN ISO 5211 準拠のインターフェース
  • 多様なアクセサリー
  • トルク : 2 - 4800 Nm
  • 周囲温度: -40 ~ 80 °C
  • 接続方式 : フランジ
  • 制御圧力: 6 ~ 8 MPa
  • 効果: 単動型
  • 適合性: ATEX | Functional safety

適合するアクセサリー