- 流体温度:-10 ~ 50 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 2
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A | M12 コネクター
- 電源電圧:120 V AC,50/60 Hz | 230 V AC,50/60 Hz | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 接続方法:ねじ
- ボディ材質:PA
- 適合性:ATEX | EAC | Functional safety
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Functional safety"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 50 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 2
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A | M12 コネクター
- 電源電圧:120 V AC,50/60 Hz | 230 V AC,50/60 Hz | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 接続方法:ねじ
- ボディ材質:PA
- 適合性:ATEX | EAC | Functional safety
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Functional safety"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 50 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 2
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A | M12 コネクター
- 電源電圧:120 V AC,50/60 Hz | 230 V AC,50/60 Hz | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 接続方法:ねじ
- ボディ材質:PA
- 適合性:ATEX | EAC | Functional safety
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Functional safety"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 60 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:1 ~ 10 MPa
- 呼び径:DN 2
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A
- 電源電圧:110 V AC,50 Hz | 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50 Hz | 24 V DC
- 接続方法:ねじ
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:1.4581 | アルミニウム
- 適合性:ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1271,"v":"1.4581"},{"i":1294,"v":"\u30a2\u30eb\u30df\u30cb\u30a6\u30e0"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 60 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:1 ~ 10 MPa
- 呼び径:DN 6
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A
- 電源電圧:230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50 Hz | 24 V DC
- 接続方法:ねじ
- ボディ材質:アルミニウム
- 適合性:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"\u30a2\u30eb\u30df\u30cb\u30a6\u30e0"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度: -10 ~ 50 °C
- 周囲温度: -10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力: 1 ~ 10 MPa
- 呼び径
:
DN 6
- 接続方式
:
ねじ
- ボディ材質
:
アルミニウム
- 電気接続:
- 電源電圧: 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50 Hz | 24 V DC
- 保護等級: IP 65
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"\u30a2\u30eb\u30df\u30cb\u30a6\u30e0"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度:-10 ~ 60 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:2,5 ~ 10 MPa
- 呼び径:DN 7
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 B
- 電源電圧:110 V AC,50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC,50/60 Hz | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 接続方法:ねじ
- ボディ材質:アルミニウム
- 適合性:ATEX | Functional safety
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"\u30a2\u30eb\u30df\u30cb\u30a6\u30e0"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"Functional safety"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":72,"v":"DN 7"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- 流体温度: -10 ~ 50 °C
- 周囲温度: 0 ~ 50 °C
- 使用流体圧力: 1 ~ 10 MPa
- 呼び径
:
DN 4
- 電気接続: デバイスコネクター,型式 A | デバイスコネクター,型式 B
- 電源電圧: 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50 Hz | 24 V DC
- 接続方法: ねじ
- ボディ材質: アルミニウム
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"\u30a2\u30eb\u30df\u30cb\u30a6\u30e0"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":72,"v":"DN 7"}]}
- 流体温度: -10 ~ 50 °C
- 周囲温度: -10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力: 2 ~ 8 MPa
- 呼び径
:
DN 6
- 接続方式
:
ねじ
- ボディ材質
:
アルミニウム
- 電気接続: デバイスコネクター,型式 A
- 電源電圧: 110 V AC,50 Hz | 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50 Hz | 24 V DC
- 保護等級: IP 65
- 適合性: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"\u306d\u3058"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"\u96fb\u78c1\u5f0f"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"\u30a2\u30eb\u30df\u30cb\u30a6\u30e0"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}]}