直動式の 3/2-way パイロットソレノイドバルブ GEMÜ 0322 は,直接取付けまたはクリップを使用したモジュール式バッテリー取付けのために設計されたものです。本体はプラスチック製です。ソレノイドはプラスチックでシールドされています。
- 堅牢な設計
- 簡単に交換可能な駆動ソレノイド
- オプションで内蔵された LED(M12 仕様)
- 多様なデバイスバージョンのため多機能なアプリケーションに対応
- モジュール式バッテリー取付け
- 流体温度:-10 ~ 50 °C
- 周囲温度:-10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 2
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A | M12 コネクター
- 電源電圧:120 V AC,50/60 Hz | 230 V AC,50/60 Hz | 24 V AC,50/60 Hz | 24 V DC
- 接続方法:ねじ
- ボディ材質:PA
- 適合性:ATEX | EAC | Functional safety