3/2-way パイロットソレノイドバルブ GEMÜ 8303 は一次側と二次側の差圧により開弁します。バルブボディはアルミニウムまたはステンレス製です。ソレノイドはプラスチックでシールドされており,取外し可能です。
- 取付け姿勢は任意
- 工具なしでの簡単なソレノイド交換(Click-on®)
- 配管からバルブボディを取り外すことなく,ソレノイドを交換可能
- 低騒音排気機構を標準採用
- 流体温度:-10 ~ 60 °C
- 周囲温度:-10 ~ 60 °C
- 使用流体圧力:1 ~ 10 MPa
- 呼び径:DN 2
- 電気接続:デバイスコネクター,型式 A
- 電源電圧:110 V AC,50 Hz | 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50 Hz | 24 V DC
- 接続方法:ねじ
- 接続規格:DIN
- ボディ材質:1.4581 | アルミニウム
- 適合性:ATEX | EAC