"サーボアシスト式の 5/2-way パイロットソレノイドバルブ GEMÜ 8458 は間接的に制御されます。バルブボディはアルミニウム製です。ソレノイドはプラスチックでシールドされており,取外し可能です。"
- 取付け姿勢は任意
- 補助の手動操作を標準装備
- 配管からバルブボディを取り外すことなく,ソレノイドを交換可能
- 技術的に高度で定評ある構造
- 流体温度: -10 ~ 50 °C
- 周囲温度: -10 ~ 50 °C
- 使用流体圧力: 1 ~ 10 MPa
- 呼び径 : DN 6
- 接続方式 : ねじ
- ボディ材質 : アルミニウム
- 電気接続:
- 電源電圧: 230 V AC,50 Hz | 24 V AC,50 Hz | 24 V DC
- 保護等級: IP 65
- 適合性: EAC