GEMÜ 1270 は,連続流量監視に使用するマグネットフロート付き GEMÜ 流量計向けの,電圧出力信号(分圧器 0 ~ 10 kΩ)による流量トランスミッターです。流量計にクランプすることで簡単に取付け可能です。電気接続にはケーブルグランドを使用します。ATEX 防爆仕様はオプションです。
- 流量計にクリップで簡単に組み付け可能
- 流体の流体圧力,伝導性,濃度または密度に依存しない機能
- 計測誤差:
- 電気接続:
- 保護等級:IP 65
GEMÜ 1270 は,連続流量監視に使用するマグネットフロート付き GEMÜ 流量計向けの,電圧出力信号(分圧器 0 ~ 10 kΩ)による流量トランスミッターです。流量計にクランプすることで簡単に取付け可能です。電気接続にはケーブルグランドを使用します。ATEX 防爆仕様はオプションです。