マルチファンクションアダプタ GEMÜ PPF により,ダイアフラムバルブの取り付け中に外部粒子が入り込むのを防ぐことができます。また,ボディをパイプラインに溶接する際に,溶接ガスを通す目的で使用することもできます。パシベート処理媒体の流入または通流,または溶接個所の内視鏡検査も可能です。
- ダイアフラムバルブでのバルブシートの保護
- 溶接ガス通路に最適
- 接着剤残滓によりシステムが汚れることがない(溶接時にシートを剥がす場合など)
- パシベート処理およびパイプのすすぎに使用
- 圧力検査実施のための接続オプション
- 全流量でのすすぎ(バルブ内に沈殿物なし)
- 再利用可能
- 材質: 1.4435,インベストメント鋳造材料
- シール材質 : EPDM
- ダイアフラムサイズ : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- 最高使用流体圧力: 16 MPa
- 適合性 : FDA | USP