Het afsluiterblok GEMÜ P500M van RVS bestaat uit één of meerdere afsluiterzittingen. Deze kunnen met handmatige, pneumatische en elektrische aandrijvingen worden uitgerust. De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een afsluiterschotel.
- Ruimtebesparing dankzij compacte bouwwijze
- Individuele, klantspecifieke configuratie en flexibel design
- Minder verbindingslassen en lasnaden
- Diverse functies verenigd in een zeer kleine ruimte
- Zeer goed geschikt voor regeltoepassingen
- Aandrijvingen, stopbuspakkingen en automatiseringscomponenten uit het beproefde GEMÜ modulaire opbouwsysteem te gebruiken
- Mediumtemperatuur:-10 tot 180 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 25 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen:Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), massief materiaal
- Materialen zitdichting:NBR | PFA | PTFE | PTFE, verstevigd
- Conformiteiten:ATEX | FDA | VO (EG) nr. 1935/2004