GEMÜ P600M

M-blok-membraanafsluiter van RVS

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De M-blok-reservoirafsluiter GEMÜ P600M van RVS bestaat uit een of meerdere membraanzittingafsluiters. Als aandrijving kan er tussen handmatige, pneumatische en elektromotorische varianten gekozen worden. De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een membraan.

  • Ruimtebesparing dankzij compacte bouwwijze
  • Individuele, klantspecifieke configuratie en flexibel design
  • Gereduceerde dode ruimte
  • Minder verbindingslassen en lasnaden
  • Diverse functies verenigd in een zeer kleine ruimte
  • Omvangrijke aanpassingsmogelijkheden van meet-, besturings- en regeltechniek alsmede accessoires
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 80 °C
  • Omgevingstemperatuur*: -10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes*: DN 6 tot 50
  • Behuizingsvormen: Meerwegbehuizing
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad | Wartelaansluiting
  • Aansluitnormen: ASME | DIN | ISO
  • Materialen afsluiterhuis: PP-H, grijs | PP-H, onbewerkt | PVC-U, grijs | PVDF
  • Behuizingsbekleding:
  • Membraanmaterialen: EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformiteiten*:

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Views
Online sinds 20.12.2023