• Beschrijving
  • Technische details

De lasconfiguratie W600 biedt door de op de toepassing afgestemde plaatsing van twee gelaste membraanafsluiterbehuizingen een maximum aan functionaliteit in de kleinste ruimte. Bovendien kan daardoor op een T-fitting worden bespaard, zodat ook de dode ruimte tussen de ventielen aanzienlijk wordt gereduceerd en er twee lasnaden kunnen vervallen. Is er een hoogwaardige uitvoering resp. een versie met meer functionaliteit nodig, dan kan bijv. een GEMÜ meerwegventielblok van roestvaststaal uitkomst bieden.

  • Conformiteiten: CRN; EAC; EMV-richtlijn; FDA; Laagspanningsrichtlijn; Machinerichtlijn; Richtlijn drukapparatuur
  • Nominale breedten: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')