Roestvaststalen componenten voor toepassingen op het gebied van halfgeleiders

Roestvaststalen componenten voor toepassingen op het gebied van halfgeleiders

Roestvaststalen membraanafsluiters – de perfecte keuze voor de toevoer van oplosmiddelen

Bij het productieproces van halfgeleiderproducten worden kritische en agressieve oplosmiddelen gebruikt. Dit stelt hoge eisen aan de chemische bestendigheid en explosieveiligheid van de toevoercomponenten van een installatie. GEMÜ-membraanafsluiters van roestvast staal zijn ideaal voor deze toepassingen met zuivere oplosmiddelen. Hier stellen wij u onze verschillende producttypen voor.

 


Toenemende complexiteit – wij hebben de oplossing

GEMÜ is uw ontwikkelingspartner als het gaat om subassemblages. 

Wij kunnen alles aanbieden: van losse componenten, de productie van eenvoudige las- en stickconfiguraties tot complexe subcomponenten en verdeelstukken. 


Wij adviseren u graag over de passende afsluitertechniek voor uw toepassing! 

 

Nu advies vragen

Roestvaststalen componenten in de chemie- en waferproductie voor:

• H2SO4 

• TMAH

• H3PO4

Roestvaststalen componenten in de toevoer van oplosmiddelen voor:

• Isopropanol

• Aceton

• N-methylpyrrolidon (NMP)

Roestvaststalen componenten in het procesniveau voor:

• Lithografie (fotolak)

➥ Voordelen van de roestvaststalen componenten in de toevoer van oplosmiddelen

Goed geleidingsvermogen

De gebruikte oplosmiddelen hebben een laag brandpunt en kunnen zich in leidingen gemakkelijk elektrostatisch opladen. Dit betekent dat installaties voor de toevoer van oplosmiddelen gebouwd en geaard moeten worden met afleidbare materialen. Roestvast staal beschikt over een bijzonder goed geleidingsvermogen. 

Hoge oppervlaktekwaliteit

De oppervlakteruwheid van de gebruikte installatiecomponenten beïnvloedt hoe sterk het stromende medium zich oplaadt. Sinds 2018 bezit GEMÜ een oppervlaktetechnologiecentrum en breidt voortdurend competenties op dit gebied uit. Voor de toevoer van oplosmiddelen worden ruwheden van Ra 0,25 tot Ra 0,8 geadviseerd om een elektrostatische oplading te vermijden. Door een hoge oppervlaktekwaliteit profiteert u bovendien van verbeterde mogelijkheden om te reinigen.

Hoge bestendigheid

Het materiaal roestvast staal heeft het voordeel dat het een zeer bestendig materiaal is. Dit betekent dat ook agressieve media kunnen worden gebruikt zonder dat het oplosmiddel verontreinigd raakt of de afsluiter gaat lekken. Onze afsluiters van roestvast staal zijn bestand tegen alle gangbare oplosmiddelen zoals:

• 2-propanol 99,8%

• Ethyllactaat

• Aceton

• NMP

• AZ400T

• NBA

• PGMEA

 

➥ Afsluiterbehuizingen en aansluitingen

Speciale aansluiting 

Laseinden en VCR-aansluitingen gelden als standaardverbindingen voor roestvaststalen componenten. 

Afhankelijk of de afsluitercomponenten eenvoudig gemonteerd moeten worden of ingelast kunnen worden, worden verschillende aansluitingen toegepast.

 

 

Afsluiterbehuizingen

Gesmede behuizingen zijn standaardbehuizingen voor toevoersystemen van oplosmiddelen om een minimale oppervlakteruwheid te garanderen.

 

➥ Het alternatief: koolvezelversterkt PTFE

Koolvezelversterkt PTFE als geleidend alternatief voor roestvast staal

In bijzonder kostengevoelige gebieden worden ook componenten van duurzaam PTFE en PTFA toegepast. Kunststoffen kunnen als elektrische isolatoren door wrijving statisch opgeladen worden en zijn daarom eerder ongeschikt voor de toevoer van oplosmiddelen. Door toevoeging van geleidend roet (koolstof) aan het productieproces van het fluorpolymeer kan echter een gerichte geleidbaarheid worden bereikt. De resulterende ladingen kunnen zo op een gecontroleerde manier worden afgevoerd, waardoor plotselinge ontladingen en de daarmee gepaard gaande ontstekingen worden voorkomen.

 

GEMÜ biedt behuizingen van geleidend PTFE en slangen en wartelmoeren van koolvezelversterkt PFA aan. Bijvoorbeeld de membraanafsluiters GEMÜ C60 en C67 of de M-blok-membraanzittingafsluiter PC50 iComLine

 


GEMÜ-roestvaststalen en kunststofcomponenten

Handmatig bediende afsluiters 

Pneumatisch bediende afsluiters 

Kunststof afsluiters


Infoflyer roestvaststalen componenten voor oplosmiddeltoepassingen op het gebied van halfgeleiders

pdf695 KB

 

Neem contact met ons op!

Hebt u vragen over onze producten?

Wij helpen u graag verder.

Contact