De drukmeter GEMÜ C30 is uitgerust met een PFA-membraanafdichting en een analoge manometer. De behuizing van de drukmeter is vervaardigd van PFA/PTFE en kan met behulp van een Flare-schroefkoppeling direct in het pijpleidingsysteem worden geïntegreerd. De drukoverdracht vindt plaats via meetvloeistof (standaard IPA (isopropylalcohol) / DI-water, andere media op aanvraag).
- Basis van de membraanafdichting is de beproefde GEMÜ CleanStar®-technologie
- Bedrijfsmedium door gepatenteerde dubbele PFA-membranen hermetisch van het weergavedeel gescheiden
- De 360° vrij te positioneren manometer maakt individuele gebruikersopties mogelijk
- Productie, montage, kalibratie en verpakking in cleanroom ISO 6
- Dode ruimte-arm
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar
- Mediumtemperatuur: 5 tot 60 °C
- Nominale breedtes: 1/4''" (DN 4) tot 1 1/4''" (DN 25)
- Aansluitmethode : Flare | NPT-draad
- Materiaal afsluiterhuis: PFA | PTFE
- Conformiteiten: FDA
Video bij het product
Clean room plant Emmen
01:52 min
1631 Views
Online sinds 18.09.2015