- Registratiebereik: 0 tot 40
-
Mediumtemperatuur
*:
-40
tot
125
°C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 40 bar
-
Behuizingsmateriaal
:
1.4404
-
Aansluitmethode
:
Schroefdraad
-
Uitgangssignalen
:
0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Conformiteiten: ATEX | EAC | SIL | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Schroefdraad"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}