GEMÜ 3020 is een volumestroom-meetturbine. De meetturbine is voorzien van een mediumscheiding tussen meetinstrument en analyser, en van een geïntegreerde stromingsgelijkrichter. De analyser met meetsignalen volgens industriestandaard is fabrieksmatig gekalibreerd.
- Zeer gering drukverlies
- Kort in-/uitgangstraject
- Nauwkeurige volumestroommeting
- Geïntegreerde stromingsgelijkrichter
- Meetbereik vloeistoffen:120 tot 25000 l/h
- Meetafwijking:± 1 % van de eindwaarde
- Mediumtemperatuur:-20 tot 80 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 25 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen:PVC-U | PVDF
- Elektrische aansluitmethoden:Apparaatstekker, bouwvorm A
- Voedingsspanningen:24 V DC
- Conformiteiten:EAC