De doorstromingsmeter GEMÜ 800 werkt volgens het drijverprincipe en is uitgerust met een transparante meetbuis. De op de meetbuis aangebrachte meetschaal is op het betreffende flowmedium afgestemd. Aangespoten V-stroken dienen voor de opname van gewenste waarde-indicators, grenswaarde- en signaleringsinrichtingen.
- Hoge meetnauwkeurigheid, eenvoudige bediening
- Goede afleesbaarheid door royale, overzichtelijke schaalverdelingen
- ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
- Er zijn meer dan 500 standaard- en meer dan 13.000 speciale kanalen beschikbaar, andere schaalverdelingen kunnen op elk moment worden gerealiseerd
- Corrosiebestendige kunststof onderdelen
- Registratiebereik vloeistoffen: 0,5 tot 33000 l/h
- Registratiebereik gassen: 0,2 tot 450 Nm³/h
- Mediumtemperatuur: -20 tot 120 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 15 bar
- Nominale breedtes: DN 20 tot 65
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
- Meetbuismaterialen: PA | PSU | PVC-U
- Flowmetermaterialen: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformiteiten: EAC
![Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP Softening water for pharmaceuticals according to USP/ EP](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/45/ONDEO_HE_Pharmawasseranlage_2005_2018.jpg)