De doorstromingsmeter GEMÜ 840 functioneert volgens het deelstroomprincipe. De armatuur bestaat uit drie componenten: hoofdstroommeter, deelstroommeter en handmembraanafsluiter.
- Hoge meetnauwkeurigheid, eenvoudige bediening
- Breukvast, corrosiebestendig
- Groot meetbereik 3 - 50 m³/h (afhankelijk van de openingsdiameter)
- Deelstroom-meetleiding ook tijdens bedrijf te vervangen
- Registratiebereik vloeistoffen: 2500 tot 50000 l/h
- Registratiebereik gassen: tot Nm³/h
- Mediumtemperatuur: 5 tot 90 °C
- Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes: DN 65 tot 65
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk
- Meetbuismaterialen: PVC-U
- Flowmetermaterialen: PP | PVC-U
- Conformiteiten: EAC