Bij pneumatische aandrijvingen worden onze positie- en procesregelaars af fabriek gemonteerd en getest en als totaalsysteem of in afzonderlijke onderdelen geleverd. Bij elektromotorische aandrijvingen is de regelaar meestal volledig geïntegreerd. Op verzoek kan/kunnen de betreffende actuator(s) ook op locatie door GEMÜ-servicetechnici in gebruik worden genomen. Bovendien is het soms ook mogelijk andere regelaars op onze pneumatisch bediende afsluiters af te stemmen; neem hiervoor a.u.b. contact op met uw aanspreekpartner of gebruik de op de website vermelde contactgegevens.
Regeleigenschappen
Zittingafsluiters, met hun lange slag, beschikken over de beste regeleigenschappen. Behalve het selecteren van een passende regelaar construeert en produceert GEMÜ ook regelconussen, regelkronen of regelnaalden volgens de betreffende wensen van de klant in eigen huis.
Afhankelijk van het toepassingsbereik en de eisen die aan het type en de nauwkeurigheid van de regeling worden gesteld, worden er echter ook andere appendages zoals membraanafsluiters, kleppen of kogelkranen toegepast.
Afsluiterselectie
Op de pagina Afsluiterselectie stelt GEMÜ informatie ter beschikking om het kiezen van de „beste“ afsluiter voor een Open/Dicht-aansturing of -regeling te vereenvoudigen. Wanneer de keuze op een zittingafsluiter is gevallen, kan het specificatieblad voor regelafsluiters in het Duits of in het Engels worden ingevuld. Deze informatie vereenvoudigt het vervaardigen van een offerte, het construeren en produceren alsmede het selecteren van geschikte componenten. Als alternatief kan ook een regelsysteem worden besteld (zie hieronder).
GEMÜ-regelafsluiters met zittingafsluiterprincipe
- lineaire en gemodificeerde, equiprocentuele regelkarakteristiek realiseerbaar
- functionele veiligheid volgens IEC 61508 en IEC 61511 (SIL), afhankelijk van het afsluitertype
- stopbuspakking geschikt voor onderdrukken tot 20 mbar, afhankelijk van het afsluitertype
- uitvoering overeenkomstig (EG) nr. 1935/2004 (K-nr. 1935) optioneel
- ATEX op aanvraag
Levering van deze producten omvat resp. de zittingafsluiter inclusief regelconussen, regelkronen of regelnaalden. Regelaars en toebehoren kunnen uit het omvangrijke modulaire GEMÜ-opbouwsysteem worden geselecteerd en vervolgens worden besteld.
GEMÜ-regelsystemen met zittingafsluiterprincipe
Behalve regelafsluiter zelf, levert GEMÜ ook complete regelsystemen. Het afsluitertype is daarbij altijd als een PCS uitgevoerd. D.w.z. dat het bij de PCS 550 om een op het afsluitertype GEMÜ 550 gebaseerde systeemoplossing gaat. Tot het regelsysteem behoren naast de regelafsluiter ook de aanbouwset, een passende regelaar en de persluchtleiding.
- lineaire en gemodificeerde, equiprocentuele regelkarakteristiek realiseerbaar
- keuze uit drie aandrijvingen (kunststof, aluminium, roestvaststaal)
- keuze uit PI- of PID-regeling
- eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
- functionele veiligheid volgens IEC 61508 en IEC 61511 (SIL), afhankelijk van het afsluitertype
- stopbuspakking geschikt voor onderdrukken tot 20 mbar, afhankelijk van het afsluitertype
- uitvoering overeenkomstig (EG) nr. 1935/2004 (K-nr. 1935) optioneel
- ATEX op aanvraag
Meer informatie over elektromotorisch bediende zittingafsluiters, meestal met geïntegreerde regelaar, is te vinden in de databladen van GEMÜ 538, GEMÜ 548, GEMÜ 563 en GEMÜ 566.
GEMÜ-regelafsluiters met andere afsluiterprincipes
Zittingafsluiters met lange slag zijn bijzonder geschikt voor regeltaken, maar bij bepaalde toepassingen kunnen andere afsluiterprincipes beter geschikt zijn voor het betreffende proces. Voorbeelden hiervan zijn vezelhoudende of abrasieve media. Voor beide toepassingen vormt een membraanafsluiter een mogelijk alternatief. GEMÜ-afsluiteraandrijvingen en -regelaars kunnen daarom op diverse klep-, kogel- en membraanafsluiterbehuizingen worden afgestemd.
- uitgebreide materiaalkeuze (kunststof, metaal, roestvaststaal), afhankelijk van het afsluitertype, de doorlaat en de aansluitmethode
- uitgebreide keuze aan aansluitmethoden, afhankelijk van het afsluitertype, de doorlaat en het materiaal
- eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
- diverse behuizingsoppervlaktekwaliteiten mogelijk, afhankelijk van het afsluitertype
- Uitvoeringen geschikt voor onderdrukken, afhankelijk van het afsluitertype
Levering van deze producten vindt altijd plaats als afsluiter. Regelaars en toebehoren kunnen uit het omvangrijke modulaire GEMÜ-opbouwsysteem worden geselecteerd en vervolgens worden besteld.