De digitale elektropneumatische positieregelaar GEMÜ 1436 cPos dient met optioneel geïntegreerde procesregelaar voor de aansturing van pneumatisch bediende procesafsluiters met enkel of dubbelwerkende lineaire of zwenkaandrijvingen. De signalen die van sensoren (bijv. flow, druk, temperatuur) binnenkomen, worden door de optioneel overkoepelende procesregelaar geregistreerd en overeenkomstig de setpoints verder geregeld. GEMÜ 1436 cPos beschikt over een robuuste behuizing met afgeschermde bedieningstoetsen en een LCD-display waarmee het product ook aan complexe regeltaken individueel aangepast kan worden. Door extra uitrustingen kan de regelaar direct in veldbusomgevingen toegepast worden.
- Digitale ingangen (optie) ten behoeve van variabele functieregeling bij de automatisering
- Veldbus-interfaces, bijv. Profibus DP, Profinet en DeviceNet (optie)
- Geen luchtverbruik in uitgeregelde toestand
- Eenvoudige aanpassing aan diverse ventielaandrijvingen
- Toegangsrechten via gebruikersinterfaces
- Hoge doorstroomwaarde
- Doorstroomcapaciteit: 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min
- Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
- Meetbereik: max. 30 mm, lineair | max. 50 mm, lineair | max. 75 mm, lineair | max. 90°, radiaal
- :
- Communicatiesoorten: DeviceNet | Profibus | ProfiNet
- Voedingsspanningen: 24 V DC
- Conformiteiten: EAC
Passende producten
![Beer manufacturing / fermentation system Beer manufacturing / fermentation system](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)
Gebruik van het product
Nieuws over het product
26.02.2020