De positiemelder GEMÜ 1231 is geschikt voor montage op pneumatisch bestuurde lineaire aandrijvingen. De positie van de afsluiterspindels wordt door de spelingvrije en krachtgesloten aanpassing door middel van naderingsschakelaar betrouwbaar elektronisch geregistreerd en teruggekoppeld. GEMÜ 1231 werd speciaal voor afsluiters met een slag van 2 tot 20 mm geconstrueerd.
- Positieterugmelding via 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Instelbare eindpositietoleranties via draadspindel
- Kan worden aangepast aan GEMÜ-afsluiters of externe aandrijvingen
- Explosiebeveiliging voor zone 1 en 21
- Registratiebereik: 2 tot 20
- Omgevingstemperatuur: -20 tot 60 °C
- :
- Schakelsoorten: 2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR)
- Communicatiesoorten:
- Voedingsspanningen: 8 V DC
- Conformiteiten: ATEX | EAC