De inductieve dubbele sensor GEMÜ LSF is geschikt voor montage op handmatig en pneumatisch bediende zwenkarmaturen. Door middel van de optische indicatie wordt de positie van het armatuur betrouwbaar geregistreerd en gesignaleerd.
- Eenvoudige opbouw naderhand op zwenkaandrijvingen
- Compacte, stabiele behuizing
- Montage op alle zwenkarmaturen conform norminterface VDI/VDE 3845 mogelijk
- OPEN/DICHT-LED-indicatie
- Omgevingstemperatuur:-25 tot 85 °C
- Meetbereik radiaal:0 - 90°
- Voedingsspanningen:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Beschermklasse:IP 67
- Schakelsoorten:2-draads-naderingsschakelaar (NAMUR) | 3-draads-naderingsschakelaar
- Conformiteiten:ATEX | CSA | Functionele veiligheid | IECEx | UL
- Elektrische aansluitmethoden:M12-stekker
Passende producten
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)