![](fileadmin/user_upload/video_einstellung_begrenzung-660.jpg)
Door deze aanvullende functionaliteit bezitten membranen in de farmaceutische industrie en bij toepassingen in de dranken- en levensmiddelenindustrie een langere levensduur, hetgeen de standtijden van de afsluiters aanzienlijk kan verlengen.
Hoge temperaturen, frequent schakelen of hoge klokfrequenties vergen veel van slijtageonderdelen zoals membranen. Bij dergelijke extreme toepassingen worden deze blootgesteld aan hoge thermische en mechanische belastingen. Een snellere veroudering die hiervan het gevolg is kan tot voortijdige uitval of beschadigingen leiden. Met een sluitbegrenzing kan hier bijvoorbeeld worden verhinderd dat de afsluitmembraan die door hoge temperaturen zacht geworden is te sterk ingeperst wordt. Dit kan met name het geval zijn bij afsluiters die met de hand worden bediend. Bij pneumatisch en elektromotorisch bediende afsluiters verhindert de sluitbegrenzing daarentegen dat de membraan bij elke sluithandeling wordt blootgesteld aan de hoogste sluitkracht. Ook openingsbegrenzers die de openingsslag instellen, worden in de video's uitvoerig toegelicht. Zij begrenzen hierbij de noodzakelijke volumestroom of verhinderen een volledige opening waardoor de mechanische belasting van de membraan wordt verminderd.
Met de nieuwe serie video's en nieuwe opleidingen zoals „Montage en inbedrijfstelling van afsluitertoebehoren“ gaan de servicetrainers van GEMÜ in op vragen en situaties die in de praktijk veelvuldig optreden en tot problemen kunnen leiden.