Nieuwe tutorials voor het vervangen van tweedelige membranen

Nieuwe tutorials voor het vervangen van tweedelige membranen

Nieuwe tutorials voor het vervangen van tweedelige membranen

In de afgelopen jaren heeft het GEMÜ-opleidingsteam over bepaalde onderwerpen zoals de vervanging van slijtageonderdelen al diverse video's gepubliceerd.

Nu zijn er nog twee video's over deze thematiek verschenen. Daarin wordt de vervanging van tweedelige PTFE-/EPDM-membranen uitgelegd.

Slijtageonderdelen zoals membranen worden in steriele, ultrareine en industriële toepassingen regelmatig en bovenal preventief vervangen. Vooral bij frequente reinigingscycli, blootstelling aan stoom of deeltjeshoudende vloeistoffen is het van belang om onderdelen op tijd te vervangen voordat de werking minder wordt of deze helemaal niet meer functioneren. Aan de deskundige inbouw van tweedelige membranen worden hierbij bijzondere eisen gesteld. In de nieuwe video's wordt aan de hand van GEMÜ 650 en GEMÜ 687 het verloop van de afzonderlijke stappen gedetailleerd uitgelegd.

Bij beide tutorials staat de membraan met materiaalcode 5E centraal. Deze membraan wordt al jaren met succes gebruikt en bestaat uit een PTFE-schild en een EPDM-rug. In de industrie wordt deze het meest toegepast als er sprake is van hoge temperaturen of als maximale chemische bestendigheid vereist is. Als 3A-conforme uitvoering is de membraan met name zeer geschikt voor steriele en hygiënische processen. Naast GEMÜ 650 en 687 kan de membraan ook in 3A-uitvoeringen van GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 en 688 conform norm 54-02 worden gebruikt.