![](fileadmin/user_upload/GEMUE_3040_200px.jpg)
De fabrikant voor afsluiter-, meet- en regelsystemen GEMÜ brengt de nieuwe ultrasone doorstromingsmeter GEMÜ 3040 op de markt waarmee contactloos geleidende en niet-geleidende volumestromen van vloeistoffen bepaald worden.
De ultrasone doorstromingsmeter GEMÜ 3040 kenmerkt zich door een hoge beschikbaarheid van de nominale breedte (DN 10 tot 50), de afwezigheid van bewegende delen in het gedeelte dat met media in aanraking komt en een hogere meetnauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de meetresultaten. Zowel geleidende als niet-geleidende media kunnen in een drukbereik van 0 tot 16 bar met een meetnauwkeurigheid van 2 % van de actuele meetwaarde worden gemeten. De doorstromingsmeter kan in een temperatuurbereik van -10 tot 80° C toegepast worden.
Door de hoogwaardige kunststof behuizing kan de doorstromingsmeter voor agressieve media zoals zuren en logen worden gebruikt. De toepassing in koelcircuits, in chemische processen of in de watervoorziening is slechts een klein voorbeeld van de brede toepassingsmogelijkheden van de GEMÜ 3040.
Door het standaard gemonteerde en verlichte display kan de programmering direct ter plaatse uitgevoerd worden. Ook zijn alle belangrijke bedrijfsparameters rechtstreeks op de doorstromingsmeter afleesbaar, en de meter beschikt standaard over een bewaking van lege leidingen en een volumeteller. Voor de optimale integratie in de diverse toepassingen zijn bovendien de gangbare elektrische en mechanische aansluitingen beschikbaar.
Omdat sensoren in het kader van de procesautomatisering of -bewaking ook vaak in regelcircuits toegepast worden, kan de meter GEMÜ 3040 met een GEMÜ-afsluiter en een GEMÜ-positie- of procesregelaar tot een compleet drukregelsysteem worden gecombineerd.
Met de introductie van de ultrasone doorstromingsmeter breidt GEMÜ zijn assortiment op het gebied van de meettechniek verder uit. Voor ultrareine toepassingen is verder de ultrasone doorstromingsmeter GEMÜ C38 SonicLine beschikbaar.