![](fileadmin/user_upload/GEMUE_519_eSyLite_300px.jpg)
Afsluiterspecialist GEMÜ breidt zijn assortiment afsluiters voor de elektromotorische aandrijving GEMÜ eSyLite uit met drie afsluitertypen. Dankzij het grotere aanbod van elektrische afsluiters kunnen fabrikanten en gebruikers van installaties nog gemakkelijker een passende oplossing vinden.
Naast de al bestaande kunststof membraanafsluiter GEMÜ R629 eSyLite zijn nu ook de membraanafsluiter GEMÜ 629 met roestvrijstalen behuizing en de zittingafsluiters GEMÜ 519 en 529 voor eenvoudige, elektromotorisch bediende open-/dichttoepassingen verkrijgbaar.
De in totaal vier GEMÜ eSyLite-armaturen bieden fabrikanten en gebruikers van installaties nu de mogelijkheid om de efficiëntie van elektrisch aangedreven installaties te verhogen. In installaties waarin bijvoorbeeld magneetafsluiters met grote doorlaten relatief veel stroom verbruiken, vormen de zittingafsluiters van GEMÜ uit de eSyLite-serie een gunstig alternatief. Bij lage schakelcycli en een gemiddelde schakelsnelheid voeren ze afsluittaken net zo nauwkeurig uit als magneetafsluiters en onderscheiden ze zich vanwege het lage energieverbruik tegelijkertijd door hun bedrijfskosten. Ook voor toepassingen waarbij tot nu toe gunstig geprijsde alternatieven voor elektrische kogelkranen ontbreken, opent de GEMÜ eSyLite-serie nieuwe mogelijkheden om installaties te optimaliseren. Zo kan dankzij de nieuwe eSyLite-afsluiters de automatisering bijvoorbeeld verder bevorderd worden. Waar pneumatische afsluiters tot dusver niet toegepast konden worden en in plaats daarvan gebruik gemaakt moest worden van handafsluiters, is nu een elektromotorisch alternatief verkrijgbaar waarmee de installatie kostenefficiënt geautomatiseerd kan worden.
De nieuwe afsluiters vormen een aanvulling op de GEMÜ eSyLite-serie. De robuuste en zelfremmende elektromotorische lineaire aandrijving is voorzien van een veiligheidsuitschakeling met overbelastingsbeveiliging. Een optische positieweergave en een noodhandbediening zijn standaard geïntegreerd. De afsluiters met GEMÜ eSyLite-aandrijving zijn optioneel verkrijgbaar met de positiemelder GEMÜ 1215 of een geïntegreerde noodstroommodule.