![](fileadmin/user_upload/GEM%C3%9C-C58-iComLine_300px.jpg)
Met de nieuwe GEMÜ C58 iComLine heeft technologieonderneming GEMÜ uit Ingelfingen zijn eerste 3/2-weg-membraanzittingafsluiter voor ultrareine toepassingen ontwikkeld. Hij beschikt over een inlaat en twee mogelijke uitgangen. Bovendien kan hij in tegengestelde doorstroomrichting gebruikt worden en is de schakelstand via een optische indicator vast te stellen.
De GEMÜ-serie iComLine wordt al vele jaren wereldwijd met grote tevredenheid toegepast in de halfgeleiderindustrie. Klanten van GEMÜ waarderen de voordelen van de constructie en de vele uiteenlopende toepassingsmogelijkheden.
De nieuwe 3/2-weg-procesafsluiter GEMÜ C58 iComLine is geschikt voor ultrareine en agressieve media. Alle onderdelen die met medium in contact komen, zijn gemaakt van zuiver en uiterst bestendig PTFE. De verhouding tussen footprint en doorstroming is uitstekend. Daarom is deze membraanzittingafsluiter ideaal voor toepassingen op procesgebied en het verdeelniveau van de halfgeleiderproductie.