De installatie dient voor de productie van vloeibare producten en kan worden onderverdeeld in de bereiken grondstoffenvoorziening, vloeistofvoorbereiding, vloeistofopslag en reiniging. Voor de vloeistofvoorbereiding zijn 3 reservoirs beschikbaar (2 x 1.000 l en 1 x 2.000 l). De reservoirs zijn druk- en vacuümbestendig van -1 bar tot +3 bar. Elk reservoir is uitgerust met een separaat verwarmings-/ koelsysteem. De opslag van de geproduceerde vloeistoffen vindt plaats in 3 verschillende opslagtanks, elk met een netto inhoud van 2.000 l of in verrijdbare containers. De installatie is ontworpen en gekwalificeerd conform de GMP-richtlijnen.