![Sterilisation system for medical equipment Sterilisation system for medical equipment](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/14/Rent_Sterilisator_04_2018.jpg)
In ziekenhuizen en medische instituten zijn behalve steriele chirurgische instrumenten ook een keur aan hygiënische hulpmiddelen en reservoirs nodig. Hiertoe worden de verontreinigde / besmette voorwerpen in een transportwagen verzameld en naar de was-/aseptische machine getransporteerd. In de eerste fase wordt er op 55 °C een wasprogramma met speciaal bereid water uitgevoerd. Tijdens de tweede fase wordt op dezelfde temperatuur het hoofdwasprogramma uitgevoerd. Het bereide demi-water is toegevoegd aan een reinigingsadditief. In de hierop volgende derde fase wordt er bij een temperatuur van 85-90 °C gespoeld.