• Technische details
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
  • Omgevingstemperatuur: 0 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
  • Nominale breedtes: DN 10 tot 80
  • Behuizingsvormen: Doorgangsafsluiter
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
  • Aansluitnormen: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435 (BN2), massief materiaal | 1.4435 (BN2), smeedmateriaal | 1.4539 (904L), smeedmateriaal
  • Membraanmaterialen: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformiteiten: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof

Nieuws over het product

08.02.2023

De pulsatiedemper GEMÜ 652: