De centrische vlinderklep GEMÜ 410 is uitgerust met een onderhoudsarme, corrosiebestendige kunststof zuigeraandrijving en wordt pneumatisch bediend. Beschikbare stuurfuncties zijn: "Veerdruk gesloten" en "Veerdruk geopend". De afsluiterbehuizing is in kunststof uitvoering verkrijgbaar.
- Laag gewicht
- Corrosiebestendige kunststofbehuizing
- Eenvoudige montage door wartelmoer
- Ruimtebesparende zuigeraandrijving van kunststof
- Mediumtemperatuur:0 tot 60 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Nominale breedtes:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Wartelaansluiting
- Aansluitnormen:BS | DIN
- Behuizingsmaterialen:PVC-U, grijs
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM
- Ringmaterialen:PVDF
- Conformiteiten:EAC
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 Views
Online sinds 03.11.2021