De centrische vlinderklep met zachte afdichting GEMÜ 428 van RVS of messing wordt elektromotorisch bediend. Een hand-noodbediening en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd. Door de afgeronde en gepolijste schijfranden is de vlinderklep geoptimaliseerd voor veelvuldige schakelwisselingen. Het oppervlak van de vlinderklep kan nog verder veredeld worden.
- Geschikt voor vacuümtoepassingen en lage temperaturen
- Hoogwaardige vlinderklep van RVS of messing
- In kleine nominale breedtes beschikbaar
- Compacte en stabiele behuizing
- Mediumtemperatuur:-20 tot 120 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 10 bar
- Doorlaten:DN 15 tot 50
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp | Schroefdraad
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal
- Voedingsspanning:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Regeltijd 90°:4 tot 100 s
- Beschermklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Conformiteiten:EAC | FDA
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Views
Online sinds 03.11.2021