De centrische vlinderklep GEMÜ D480 Victoria met zachte afdichting heeft een vrij asuiteinde. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 1600 in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- In grote nominale breedtes beschikbaar
- Speciale materialen bij ring, afdichting en kleppenhuis
- Manchet vulkaniseerbaar
- Schuurbestendige uitvoering mogelijk
- Nominale breedtes:DN 25 tot 1600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, RVS gietmateriaal | EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, gietstaal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformiteiten:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Views
Online sinds 03.11.2021