De centrische vlinderklep GEMÜ D487 Victoria met zachte afdichting wordt handmatig bediend. De klep beschikt, afhankelijk van de wensen van de klant, over een handhendel of een handtransmissie van metaal. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 1600 in genormeerde inbouwlengtes: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer, lug en U-sectie beschikbaar.
- In grote nominale breedtes beschikbaar
- Speciale materialen bij ring, afdichting en kleppenhuis
- Manchet vulkaniseerbaar
- Schuurbestendige uitvoering mogelijk
- Nominale breedtes:DN 25 tot 1600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:1.4408, RVS gietmateriaal | EN-AC-46100, gietaluminium | EN-AC-47100, gietaluminium | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer | S275JR, gietstaal
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | 1.4539, smeedmateriaal | 2.0975, gietbrons | 2.4602 (alloy 22), massief materiaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformiteiten:ACS | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 Views
Online sinds 03.11.2021