De centrische vlinderklep GEMÜ R480 Victoria met zachte afdichting beschikt over een vrij asuiteinde met kopflens volgens EN ISO 5211. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) in de behuizingsvarianten wafer en lug beschikbaar.
- Geringe draaimomenten dankzij PTFE-gecoate bussen
- Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
- Manchetmateriaal in ingebouwde toestand afleesbaar
- Slank schijfdesign voor betere Kv- waarden
- Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
- Doorlaten:DN 25 tot 600
- Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
- Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
- Behuizingscoating:Epoxy
- Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
- Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
- Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
- Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof
Gebruik van het product
Nieuws over het product
Nieuws over het product
04.11.2020