GEMÜ R481 Victoria

Pneumatisch bediende vlinderklep

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De centrische vlinderklep GEMÜ R481 Victoria met zachte afdichting van metaal is uitgerust met een aandrijving van metaal en wordt pneumatisch bediend. Beschikbaar zijn de besturingsfuncties "Veerdruk gesloten", "Veerdruk geopend" en "Beide zijden aangestuurd". Er zijn diverse pneumatische aandrijvingen beschikbaar. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer en lug beschikbaar.

  • Geringe draaimomenten dankzij PTFE-gecoate bussen
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
  • Manchetmateriaal in ingebouwde toestand afleesbaar
  • Slank schijfdesign voor betere Kv- waarden
  • Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
  • Diverse aandrijvingstypen leverbaar
  • Optioneel toebehoor gereed voor gebruik gemonteerd, ingesteld en getest
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Views
Online sinds 20.12.2023
Valve solutions for mixing electrode slurries

Gebruik van het product

Afsluiteroplossingen voor mengen van elektrodeslurry

De eerste stap bij de productie van lithiumionaccucellen is het mengen van de elektrodeslurry, die tijdens de volgende stap als laag aangebracht wordt op de elektrodefolie (anode/kathode). De slurry bestaat uit een mengsel van actieve materialen, oplosmiddelen, bindmiddelen en additieven. Bij het mengen van de slurry is het belangrijk dat de verschillende bestanddelen exact in de betreffende hoeveelheden toegevoegd worden. Om de proceszekerheid van deze productiestap te waarborgen, levert GEMÜ de passende afsluiter-, meet- en regeltechniek. In deze toepassingsflyer ontdekt u meer over het mengen van slurry en de wijze waarop GEMÜ u met hoogwaardige oplossingen ondersteunt.

Nieuws over het product

04.11.2020

GEMÜ kondigt de nieuwe generatie centrische vlinderkleppen met zachte afdichting aan

Nieuws over het product

21.10.2020

Nieuwe afsluiteraandrijvingen GEMÜ GDR en GSR voor pneumatisch bediende zwenkarmaturen