GEMÜ R487 Victoria

Handmatig bediende vlinderklep

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De centrische vlinderklep met zachte afdichting GEMÜ R487 Victoria van metaal wordt handmatig bediend. De klep beschikt, afhankelijk van de wensen van de klant, over een handhendel of een handtransmissie. De vlinderklep is in de nominale breedtes DN 25 tot 600 en in genormeerde inbouwlengtes ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categorie A (DIN 3202 K1) en in de behuizingsvarianten wafer en lug beschikbaar.

  • Geringe draaimomenten dankzij PTFE-gecoate bussen
  • Druppel- en luchtbelvrij volgens EN 12266-1/P12,lekbestendigheid A
  • Manchetmateriaal in ingebouwde toestand afleesbaar
  • Slank schijfdesign voor betere Kv- waarden
  • Robuuste behuizingscoating vergelijkbaar met ISO 12944-6 C5
  • Diverse aandrijvingstypen leverbaar
  • Optioneel toebehoor gereed voor gebruik gemonteerd, ingesteld en getest
  • Nominale breedtes:DN 25 tot 600
  • Behuizingsvormen:Lug | U-sectie | Wafer
  • Aansluitnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Behuizingsmaterialen:EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer | EN-GJS-400-18-LT, nodulair gietijzer
  • Behuizingscoating:Epoxy
  • Manchetmaterialen:EPDM | FKM | NBR | SBR, slijtvast | Siliconen
  • Ringmaterialen:1.4408, gepolijst precisiegietmateriaal | 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4469, duplex-gietstaal | EN-GJS-400-15, nodulair gietijzer
  • Ringcoating:Epoxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformiteiten:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW drinkwater | DVGW gas | EAC | FDA | Functionele veiligheid | NSF | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | WRAS | Zuurstof

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Views
Online sinds 20.12.2023
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Gebruik van het product

GEMÜ-vlinderkleppen bij het waterleidingbedrijf Trollmühle - uraniumverwijdering en gedeeltelijke demineralisatie door Uranex®- en Carix®-methode

Door het waterleidingbedrijf van de coöperatie "Wasserversorgung Trollmühle" in Windesheim bij Bingen am Rhein worden op dit moment ongeveer 43.000 mensen in 14.000 huishoudens voorzien van 2,2 miljoen m³ drinkwater per jaar. Op piektijden komt dit overeen met een dagelijkse afgiftehoeveelheid van maximaal 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH realiseerde enerzijds de URANEX®-installatie, waarmee het geologisch bepaalde uraniumgehalte van het water door ionenuitwisseling wordt geminimaliseerd. Anderzijds vindt de gedeeltelijke demineralisatie plaats door ionenuitwisseling via de CARIX®-methode.

Nieuws over het product

04.11.2020

GEMÜ kondigt de nieuwe generatie centrische vlinderkleppen met zachte afdichting aan

Nieuws over het product

21.10.2020

Nieuwe afsluiteraandrijvingen GEMÜ GDR en GSR voor pneumatisch bediende zwenkarmaturen