Kenmerken
- Hoge doorstroomhoeveelheden
- Snelle schakelwisselingen
- Hoge bedrijfsdrukken
- Hoge temperaturen
Typische bedrijfsmedia
- Vloeistoffen: water, glycol, koelsmeermiddel
- Gassen: lucht, perslucht
Toepassingen
- Opwekking en verdeling van perslucht, water, industriegas
- Doseer- en vulprocessen
- Warmtewisselaars en verwarmingssystemen
- Verwarmings- en koelprocessen in machines, installaties en gebouwen
- Ververij- en reinigingstechniek
- Filtertechniek en filterreiniging
Technische details
Mediumtemperatuur: | -20 tot 220 °C |
Bedrijfsdruk: | 0 tot 137 bar |
Nominale breedte: | DN 8 tot 150 |
Aansluitingen: | klem | flens | schroefdraad | aansluitstuk |
Behuizingsmateriaal: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
Type aandrijving: | handmatig, pneumatisch of elektromotorisch bediend |
GEMÜ-kogelkranen
![](fileadmin/user_upload/250x400_landing_page_BB04_02-21.jpg)
BB04, B24, B44 en B54Kogelkraan voor hoge eisen met gecontroleerd deltaferrietgehalte van < 3 %
Toepassingsvoorbeelden
- Waterzuivering
- Stoomzuivering
- CIP-reinigingsproces
- SIP-reinigingsproces
GEMÜ BB04
met vrij aseinde GEMÜ B24
met handhendel
GEMÜ B44
pneumatisch bediend GEMÜ B54
elektromotorisch bediend
![](fileadmin/user_upload/250x400_landing_page_BB02_02-21.jpg)
BB02, B22, B42 en B52
Kogelkraan die in vacuümtoepassingen kan worden gebruikt
Toepassingsvoorbeelden
- Waterzuivering
- Verdeling van koelsmeermiddel
- Levensmiddelenindustrie
- Sanitairinstallatie
- Drinkwaterinstallatie
GEMÜ BB02
met vrij aseinde GEMÜ B22
met handhendel
GEMÜ B42
pneumatisch bediend
GEMÜ B52
elektromotorisch bediend
![](fileadmin/user_upload/250x400_landing_page_BB06_02-21.jpg)
BB06, B26, B46, B56
Kogelkraan met compacte constructie en een hoog debiet
Toepassingsvoorbeelden
- Procesindustrie
- Zonne-energiesector
- Industriële technologie en gebouwentechniek
GEMÜ BB06
met vrij aseinde GEMÜ B26
met handhendel
GEMÜ B46
pneumatisch bediend
GEMÜ B56
elektromotorisch bediend
![](fileadmin/user_upload/250x400_landing_page_B20_02-21.jpg)
B20
Kogelkraan die zeer gemakkelijk en flexibel toegepast kan worden
Toepassingsvoorbeelden
- Waterzuivering
- Verdeling van koelsmeermiddel
- Verwarmingscircuits
- Persluchtvoorziening