De optimale afsluiters voor snelle schakelwisselingen
Tot de categorie van de procesmagneetafsluiters behoren alle afsluiters die door een elektromagnetische aandrijving bediend en in het proces toegepast worden. Deze worden graag bij doseertaken gebruikt, omdat ze over extreem snelle schakelwisselingen beschikken.
Toepassingsvoorbeelden
- Waterzuiveringsinstallaties, was- en reinigingsinstallaties
- Installaties voor de voedings- en levensmiddelenindustrie, de chemische industrie of de galvanische techniek
- Installaties voor de foto-industrie en voor laboratorium-, analyse- en medische apparatuur
Innovatief dubbelvouwbalgprincipe voor hogere bedrijfsdrukken
Voor magneetafsluiters wordt meestal het afsluiterprincipe van zittingafsluiters met korte slagen toegepast. Door de begrensde kracht van de magneet worden procesmagneetafsluiters echter meestal alleen toegepast bij geringe bedrijfsdrukken. GEMÜ heeft daarom een gepatenteerd dubbelvouwbalgprincipe ontwikkeld waarmee de drukkrachten opgevangen worden. Daardoor kan de procesmagneetafsluiter GEMÜ M75 met alle nominale breedtes ook toegepast worden bij een bedrijfsdruk van 6 bar, en wel bij gelijkblijvende compacte magneetaandrijving. U kunt in de video zien hoe de drukontlasting in vergelijking met gebruikelijke magneetafsluiters functioneert:
Ook voorregelafsluiters hebben een magneetaandrijving, maar worden echter alleen voor de aansturing van pneumatische aandrijvingen toegepast. Ook hier biedt GEMÜ een breed assortiment aan. Zie hiertoe ons productoverzicht.