De GEMÜ-membraan code 3A / 13 is een eendelige peroxidisch gekoppelde EPDM-membraan die voor het gebruik in farmaceutische en biotechnologische toepassingen en voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie werd ontwikkeld. De GEMÜ EPDM-membraan code 3A / 13 is geschikt voor toepassing bij schurende media. De membraan wordt speciaal voor GEMÜ samengesteld.
- Niet met weefsel versterkt
- Duurzaam
- Grote tevredenheid onder klanten
- Eenvoudige montage door gevulkaniseerde rubberen pin (GEMÜ-code 3A voor MG 8)
- Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag (GEMÜ-code 13 voor MG 10 tot MG 100)
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur*: max. 150
- Membraanmateriaal: EPDM
- Membraangroottes : 8
*afhankelijk van de uitvoering en/of bedrijfsparameters
Video bij het product
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2707 Views
Online sinds 16.09.2015