De GEMÜ CR-membraan code 8 werd voor het gebruik in industriële toepassingen, bijvoorbeeld in de chemische en milieutechnologie of de verwerkende industrie ontwikkeld. De membraan bestaat uit het materiaal chloropreenrubber. In het Duitse taalgebied is het materiaal ook als neopreen bekend.
- Goed geschikt voor schurende media
- Bestendig tegen ozon en weersinvloeden
- Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur*:
- Membraanmateriaal: CR
- Membraangroottes : 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Vacuüm: tot 70 mbar (absoluut)
Video bij het product
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Views
Online sinds 16.09.2015