GEMÜ F40

Pneumatisch bediende vulafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De 2/2-weg-vulafsluiter GEMÜ F40 is voor vulprocessen in aseptische en hygiënische toepassingen ontwikkeld. Afhankelijk van de uitvoering zijn doorstroomhoeveelheden tot 18.500 l/h mogelijk. Het afdichtingsprincipe van de afsluiter berust op de GEMÜ PD-technologie waardoor de aandrijving hermetisch van het medium gescheiden is. Alle aandrijvingsdelen zijn van RVS (uitgezonderd afdichtingselementen). Beschikbare stuurfuncties zijn: "Veerdruk gesloten" en "Veerdruk geopend".

  • Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving door PD-afdichttechnologie
  • Lange levensduur met meer dan 10 miljoen schakelwisselingen
  • Standaard FDA-conform en geschikt voor het contact met levensmiddelen conform verordening (EG) nr. 1935/2004
  • Zeer snel en eenvoudig onderhoud door snelvergrendeling en innovatief patroonvervangingssysteem
  • Standaard geschikt voor vacuüm tot 20 mbar (a)
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
  • Nominale breedtes:DN 8 tot 25
  • Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
  • Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
  • Aansluitnormen:ASME | DIN | EN
  • Behuizingsmaterialen:1.4435 (316L), massief materiaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
  • Materialen zitdichting:PTFE
  • Conformiteiten:3A | ATEX | EAC | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Views
Online sinds 20.12.2023

Nieuws over het product

07.04.2020

Integratie van GEMÜ membraanzittingafsluiters in roestvrijstalen meerwegafsluiterblokken

Nieuws over het product

11.02.2019

Flexibel en precies vullen met nieuwe generatie vulafsluiters