De elektromotorische 2/2-weg-vulafsluiter GEMÜ F60 is voor extreem nauwkeurige en snelle vulprocessen in aseptische en hygiënische toepassingen ontwikkeld. De GEMÜ F60 maakt een aansturing in realtime, ultrasnelle lastwisselingen en hoge doorstroomhoeveelheden tot 18.500 l/h mogelijk. Het afdichtingsprincipe van de afsluiter berust op de GEMÜ PD-technologie waardoor de aandrijving hermetisch van het medium gescheiden is. Alle aandrijvingsdelen zijn van RVS (uitgezonderd afdichtingselementen).
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving door PD-afdichttechnologie
- Lange levensduur met meer dan 10 miljoen schakelwisselingen
- Flexibele en snelle programmawisseling door vrij programmeerbare vulcurven
- Snelle vulcycli (onder 400 ms) mogelijk
- Volgens Hygienic Design-richtlijnen geconstrueerd en EHEDG-gecertificeerd
- Standaard FDA-conform en geschikt voor het contact met levensmiddelen conform verordening (EG) nr. 1935/2004
- Zeer snel en eenvoudig onderhoud door snelvergrendeling en innovatief patroonvervangingssysteem
- Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Nominale breedtes:DN 8 tot 25
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter | Meerwegbehuizing
- Aansluitmethoden:Aansluitstuk | Clamp
- Aansluitnormen:ASME | DIN | EN
- Behuizingsmaterialen:1.4435, precisiegietmateriaal
- Afdichtingsmaterialen:PTFE
- Voedingsspanning:48 V DC
- Regelsnelheid:max. 200 mm/s
- Beschermklasse:IP 69K
- Conformiteiten:3A | EAC | EHEDG | FDA | USP | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) nr. 10/2011
- Bedrijfsdruk:0 tot 7 bar
- Mediumtemperatuur:-10 tot 140 °C
- Omgevingstemperatuur:-10 tot 60 °C
Video bij het product
Culivated Meat Teaser
00:56 min
107 Views
Online sinds 20.12.2023
Nieuws over het product
Nieuws over het product
07.04.2020