GEMÜ 567 BioStar control

Aseptische regelafsluiter voor kleine hoeveelheden

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details
  • Toebehoren

De 2/2-weg-membraanzittingafsluiter GEMÜ 567 Biostar Control is ontworpen voor steriele toepassingen. Afhankelijk van de uitvoering zijn doorstroomhoeveelheden van 80 l/h tot 12.500 l/h mogelijk. Het afdichtprincipe van de afsluiter berust op de GEMÜ PD-technologie. Alle aandrijvingsdelen zijn van RVS (uitgezonderd afdichtingselementen). Als stuurfunctie staan: "Veerdruk gesloten", "Veerdruk geopend" en "aan beide zijden aangestuurd" ter beschikking.

  • Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
  • Lineaire of equiprocentuele regelkarakteristiek beschikbaar
  • Hermetische afscheiding van de aandrijving van het medium door afdichtmembranen
  • Beproefde aandrijvingstechnologie
  • Verschillende aansluitingen voor de afsluiterbehuizingen mogelijk
  • Oppervlaktekwaliteiten tot 0,4 µm elektrolytisch gepolijst
  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 10 bar
  • Mediumtemperatuur: -10 tot 160 °C
  • Nominale breedtes: DN 8 tot 20
  • Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C
  • Materialen afsluiterhuis: 1.4435 (316L), massief materiaal

Bijpassende toebehoren

Video bij het product

Culivated Meat Teaser

00:56 min
56 Views
Online sinds 20.12.2023

Nieuws over het product

07.04.2020

Integratie van GEMÜ membraanzittingafsluiters in roestvrijstalen meerwegafsluiterblokken

Nieuws over het product

24.09.2018

Uitgebreide keuze aan aandrijvingen en doorlaten