De 2/2-weg membraan-zittingafsluiter GEMÜ C53 iComLine werd ontwikkeld voor precieze en veeleisende regeltoepassingen in de halfgeleiderproductie. Het afdichtingsprincipe van de afsluiter berust op de beproefde GEMÜ PD-technologie waarbij de aandrijving en het medium door een PTFE-regelkegel gescheiden worden. Omdat regelkegelcontour, aandrijfslag en aansluitgroottes volgens specifieke wensen van de klant aangepast kunnen worden, voldoet GEMÜ C53 iComLine aan vrijwel alle regel- en doorstromingseisen van de technologisch hoogontwikkelde halfgeleiderindustrie. Door de combinatie van de precieze stappenmotor met ultrareine behuizingsmaterialen is de afsluiter met name geschikt voor lithografie-, CMP- en etsprocessen alsmede voor toepassingen op analytisch gebied in elke halfgeleiderproductie.
- Regelafsluiter voor ultrareine toepassingen in de halfgeleiderindustrie
- Lineaire aandrijving met hoge resolutie met stappenmotor
- Membraanzittingafsluiter op basis van de iComLine-serie
- Beproefde plug-diaphragm-technologie
- Alle onderdelen die met medium in contact komen zijn van PFA of PTFE
- 1 miljoen gekwalificeerde regelschakelcycli
- Cleanroomproductie (HP versie), voldoet aan SEMI F 57
- Mediumtemperatuur:10 tot 150 °C
- Omgevingstemperatuur:0 tot 40 °C
- Bedrijfsdruk:0 tot 6 bar
- Aansluitgroottes1/4'' tot 3/4''
- Behuizingsvormen:Doorgangsafsluiter
- Aansluitmethoden:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Behuizingsmaterialen:PFA | PTFE
- Afdichtmateriaal:PTFE
- Voedingsspanning:24 V DC
- Ingangssignalen0 - 10 V | 4 - 20 mA
- Regelsnelheid:max. 2 mm/s
- Beschermklasse:IP65
![]() |
---|
Productoverzicht Meerwegventielblokken |
![Self-sealing joint for GEMÜ PC50 iComLine valve block solutions Self-sealing joint for GEMÜ PC50 iComLine valve block solutions](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/149/490x215px_o_ring_free.jpg)